AX IT Nano Datasenter

Det nye AX IT Nano Datasenteret – vår plassbesparende løsning for din IT‑infrastruktur

Å redusere datalatens kontinuerlig er en avgjørende og kritisk faktor for å påvirke og forbedre effektiviteten i produksjonsprosesser. Med det nye AX IT Nano Datasenteret kan du integrere et lite datasenter direkte i produksjonsmiljøet ditt – for umiddelbar behandling av store datamengder.

Direkte tilgang til delene og komponentene i IT-infrastrukturen din for produksjon gjør bruk og vedlikehold enklere – en tidsbesparende fordel som ikke bør undervurderes. Den nye svingbare 19" monteringsrammen muliggjør vertikal integrering av servere og svitsjer. Resultatet er at du alltid har enkel og kontinuerlig tilgang til de aktive IT-komponentene fra fronten. Den integrerte svingrammen gir også enklere håndtering og kabellegging.

 

IT-utstyret som brukes i produksjonsprosessen din utsettes for langt tøffere og mer krevende forhold enn nesten noe annet sted. Takket være en høy kapslingsgrad på opptil IP 54, som oppfyller den industrielle AX-standarden, trenger du ikke å bekymre deg for å bruke AX IT Nano Datasenteret i industrielle miljøer – enten det monteres på vegg eller brukes som frittstående kapsling, og med full tilgang til Rittals omfattende utvalg av modulært systemtilbehør for AX kompaktapparatskap. Takket være den vertikale integreringen av de aktive komponentene er den slanke kapslingen svært plassbesparende.

Forhåndsmonterte vifte- og filterenheter sikrer effektiv kjøling av IT-komponentene.