Rittal Blue e+ filtervifte hjelper deg med å nå dine klimamål, samtidig som du reduserer energikostnadene. 40 % mer luftgjennomstrømning er den nye filterviften med foldefilter – sammenlignet med et standard filter - uovertruffen av noen annen enhet på markedet.
Du drar nytte av en løsning for skapkjøling som kombinerer ytelse, effektivitet og enkelhet. Filterviften er tilgjengelige i variantene AC/DC-, EC- og EMC. Spesielt bruken av filtervifte med EC-teknologi sikrer betydelige tids- og kostnadsfordeler, fordi IoT-funksjoner øker energieffektiviteten og systemets sikkerhet.
Oppdag hvordan de nye Blue e+ filterviften forbedrer driften din betydelig.
Blue e+ filtervifte: Dine fordeler:
-
Bedre ytelse:: Den 40 % økte luftgjennomstrømningen til det integrerte folde filteret gir kostnadsbesparelser, ettersom du nå kan velge en enhet fra en lavere effektklasse
-
Forlenget levetid for komponenter: Den unike diagonale vifteteknologien sørger for jevnere og mer konstant ventilasjon av skapet
-
60 % energibesparelse (EC-filtervifte) takket være den effektive motoren
-
Kostnads- og tidsbesparelser takket være 2-3 ganger lengre utskiftningsintervall for standard foldefilter
-
Reduserte vedlikeholdskostnader (EC-filtervifte) takket være automatisk filterrengjøring, som forlenger levetiden med 20 %
-
Lavere energi- og servicekostnader (EC-filtervifte) takket være optimalisering av serviceintervallene basert på behovsorientert filtervedlikehold og virtuell visning av gjenværende driftstimer
-
Alarmrelé for ekstra trygghet (EC-filtervifte): Feil rapporteres direkte
-
IoT-funksjoner for bedre driftssikkerhet (EC-filtervifte): Den integrerte nødkjølingsfunksjonen reagerer på temperaturstigninger ved å øke luftgjennomstrømningen med opptil 40 %
-
Multispenningsfunksjoner for ubegrensede bruksområder (EC-filtervifte): Garantert egnethet for bruk over hele verden
-
Enkel planlegging: Optimalisert parameterisering og produktvalg med verktøy som RiTherm, RiPanel, Eplan Data Portal og ProPanel
-
Enkel konvertering: Monteringsutsparinger, kapslingsgrader og effektklasser tilsvarer den forrige generasjon filtervifte
-
Enkel montering: Tidsbesparelser takket være verktøyfri montering (enkel snap-fit-montering på skapet)
-
Enkelt vedlikehold: Verktøyfri håndtering og enkelt filtermattebytte
-
Enkel overvåking (EC-filtervifte): Styring og overvåking via analoge eller digitale grensesnitt
Imponerende IoT-funksjoner i EC-filterviftene
EC-motorens driftstimer og driftshastigheter logges kontinuerlig. På samme måte som drivstoffmåleren på en bil, viserRittal IoT Interface når det er tid for neste filterbytte.Dette hjelper deg med å redusere servicekostnadene dine.
Automatisk filterrengjøring aktiveres flere ganger i løpet av en dag: Luftstrømningsretningen reverseres et kort øyeblikk, slik at filteret kan «blåses rent». Finstøv som sitter fast i filteret, blir fjernet.Dette forlenger filterbytteintervallet med 20 %, og servicekostnadene reduseres tilsvarende.
For høy temperatur i skapet kan føre til systemfeil. Nødkjølingsfunksjonen til EC-filtervifte reagerer aktivt for å avverge slike problemer. Så snart temperaturen overskrider den definerte alarmgrensen, økes viftehastigheten til maksimum.Dette resulterer i opptil 40 % høyere luftgjennomstrømning for å forhindre eller i det minste utsette overoppheting av de installerte komponentene.
Dine fordeler med foldefilter:
-
Det seks ganger større overflatearealet sammenlignet med et standard filter resulterer, reduserer trykkmotstanden, slik at overskuddsvarme i skapet kan fjernes raskere.
80 % større luftgjennomstrømning med IP 55-beskyttelse sammenlignet med et standard filter
- Materialet og konstruksjonen til foldefiltrene våre sørger for at selv de minste støvpartiklene holdes tilbake på en pålitelig måte. Partikler på bare 0,3 mikrometer kan filtreres ut av luften. Det er mindre enn noen virus. Rent praktisk: Betydelig mindre støv kommer inn i skapet.
50 % bedre støvkapasitet
- Takket være større overflate har foldefiltre en betydelig høyere oppbevaringskapasitet. Dette betyr at vedlikeholdsintervallene kan forlenges. Det er flere fordeleer: Våre foldefiltre garanterer beskyttelse i henhold til IP 54 eller IP 55 (når foldefilteret brukes sammen med en absorberende matte).
2–3 ganger lengre vedlikeholdsintervaller
Beregn ditt personlige sparepotensial
Vil du vite nøyaktig hvor mye penger du kan spare med Blue e+ filtervifte? Bare skriv inn parametrene for dine nåværende filtervifte nedenfor. Effektivitetskalkulatoren vår viser deg hvor mye du bruker på energi og service for øyeblikket, hvor mye du kan spare ved å bytte til Blue e+ filtervifte, og hvorfor EC-filtervifte er det perfekte valget.