Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2019
Artykuł zastępowany przez:
2410121
- Numer artykułu:
- HD 2410.120
- Wersja
- EMC
- Korzyści
- Skuteczne zapobieganie gromadzeniu się szkodliwych mikroorganizmów poprzez gładką i zamkniętą do zewnątrz powierzchnię.
- Łatwiejsze i szybsze czyszczenie w porównaniu z tradycyjnymi dławikami.
- Zastosowania
- Produkcja i pakowanie artykułów spożywczych
- Przemysł farmaceutyczny
- Biotechnologia
- Przemysł chemiczny
- Materiał
- Nakrętka: stal nierdzewna 1.4305 (AISI 303)
Uszczelka: zgodność z FDA 21 CFR 177.2600 - Wymiary
- Gwint: M20 x 1,5
- Do kabli Ø
- 6 ‐ 12 mm
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...100 °C
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Opak.
- 5 szt.
- Masa/opak.
- 0,33 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177552159
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Opis produktu
- HD Dławik kablowy, stal nierdzewna 1.4305, rozmiar: M20x1,5, Dla Ø kabla 6-12 mm, wersja EMC
- Objaśnienia
- Deklaracja producent
- Dokumentacja
- Info sheet