EcoSystem IT

We wszystkich scenariuszach IT: szybkość, bezpieczeństwo, suwerenność

Co by było, gdyby takie technologie, jak Cloud i Edge-Computing, Data Analytics, SI czy 5G mogły rozwijać się dalej – nieważne w jakim tempie? Gdyby nagły wzrost przepływu danych w przyszłości nie stawiał IT przed niewykonalnymi zadaniami? Gdyby już dzisiaj mieć ustandaryzowaną platformę do wszystkich scenariuszy IT – dzięki której można by było działać szybciej, bezpieczniej i bardziej suwerennie niż dotychczas? I co więcej: gdyby jeszcze umożliwiało to szybszą rejestrację, transmisję i analizę coraz większych ilości danych nowych modeli biznesowych? Gdyby suwerenność danych pozostawała w Twoich rękach?

Marzenie? Nie. Rzeczywistość. Już dzisiaj wspólnie z partnerami i siostrzaną firmą German Edge Cloud oferujemy rozwiązanie tych problemów: „Rittal Ecosystem IT” z ustandaryzowanymi komponentami i systemami oraz rozwiązaniami spełniającymi wszelkie wymagania skalowalnego i ekonomicznego środowiska IT dla scenariuszy Edge i Cloud.

Rittal Ecosystem IT

Oferta obejmuje szafy rackowe, pakiety, pomieszczenia i kontenery, kompletną infrastrukturę OT oraz gotowe centra danych, a także lokalizacje dla centrów danych i Managed Services. Do tego należą wszystkie usługi dla całego cyklu życia centrów danych z jednego źródła: od planowania przez implementację aż po użytkowanie i optymalizację infrastruktury IT. Platformy Private Cloud i Managed Services pochodzą przy tym od German Edge Cloud, podobnie jak bazujące na SI rozwiązania Edge Cloud z możliwością przetwarzania w czasie rzeczywistym dla przemysłu.

Rittal RiMatrix NG – otwarta platforma systemowa dla każdej infrastruktury IT

Dzięki ustandaryzowanej, modułowej technice systemowej obejmującej szafy, zasilanie, chłodzenie, bezpieczeństwo i monitoring można łatwo, szybko oraz elastycznie zrealizować indywidualne rozwiązania dla wszystkich scenariuszy IT – od małych instalacji jednoszafowych aż po centra danych typu Edge, Enterprise, Colocation i Hyperscale.

Korzyści:

Maksymalna elastyczność

  • Maksymalna uniwersalność RiMatrix NG pod każdym względem (zakres mocy, zakres instalacji, dostępność, odporność na awarie, współpraca z certyfikowanymi partnerami)
  • Ofertę uzupełniają zmienne modele finansowania (najem) pozwalające w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych według potrzeb
  • Możliwość adaptacji do przyszłych trendów technologicznych dzięki ciągłemu rozwojowi
  • Modułowość zapewniająca zrównoważony rozwój i redukcję kosztów dzięki efektywnym energetycznie komponentom

Bezpieczne rozwiązania

  • RiMatrix NG oznacza sprawdzoną jakość Rittal i zgodność z międzynarodowymi standardami
  • Kompatybilność z zainstalowanymi systemami i możliwość bezpiecznej rozbudowy
  • Międzynarodowe certyfikaty dla zastosowań na całym świecie
  • Dokumentacja, szkolenia i treningi oraz kompleksowy serwis dla bezpieczeństwa produkcji

Szybsze zastosowanie

  • Predefiniowane, sprawdzone rozwiązania centrów danych i pierwsza tego typu integracja technologii OCP w standardowych zastosowaniach, by uzyskać niższe koszty
  • Optymalne dostosowanie do potrzeb komponentów IT, a także nadrzędnych systemów zarządzania i aplikacji
  • Szybkie wdrażanie kompletnych rozwiązań
  • Szybka i łatwa konfiguracja komponentów w Rittal Configuration System
  • Dostawa produktów w 24/48 h (standardowa konfiguracja w Europie)

Dowiedz się więcej

Rittal DataCube RDC – centrum danych w kontenerze

Ciągle rosnąca ilość danych istotnie wpływa na infrastrukturę IT. Na tej samej zasadzie rośnie zapotrzebowanie na moc obliczeniową oraz przechowywanie, przez co potrzeba coraz więcej systemów serwerowych i przechowywania danych, podczas gdy powierzchnia dla infrastruktury pozostaje ograniczona. Idealną odpowiedzią na ten problem są kontenerowe centra danych Rittal. Standaryzowane systemy instaluje się w krótkim czasie, a każde rozwiązanie można dopasować do indywidualnych wymagań

Korzyści:

  • Dopasowane rozwiązania kontenerowe na bazie platformy
  • Indywidualne zestawianie kontenerowego centrum danych z predefiniowanych komponentów
  • Zmontowane rozwiązania kontenerowe gotowe do pracy w krótkim czasie
  • Projektowanie przez Rittal
  • Przekazanie sprawdzonego rozwiązania „pod klucz” wraz z pełną dokumentacją.

Dowiedz się więcej

Lifecycle IT

Centrum przetwarzania danych to stale rozwijający się organizm, który podlega ciągłym zmianom. Aby mogło być zawsze dopasowane do zmieniających się wymagań przedsiębiorstwa, musi być elastyczne. W ramach naszej kompleksowej oferty rozwiązań Rittal Lifecycle IT udzielamy wsparcia we wszystkich czterech fazach cyklu życia centrum danych: od planowania i implementacji, aż po eksploatację oraz optymalizację rozproszonej infrastruktury IT.

Projekt
Po opracowaniu koncepcji nastąpi wybór odpowiednich modułów rozwiązań oraz obliczenie kosztów inwestycji (CAPEX) i eksploatacji (OPEX).

Operacje
Stworzona zostanie infrastruktura fizyczna (zasilanie, chłodzenie, monitoring, bezpieczeństwo). Komponenty IT (serwery, magazyny danych i switche) mogą być opcjonalnie integrowane przez Rittal oraz naszych partnerów. Następnie odbywają się uruchomienie i odbiór.

Eksploatacja
Centrum danych może być prowadzone samodzielnie lub przez firmę partnerską w ramach Managed Service.

Optymalizacja
Analizuje się efektywność, koszty i zrównoważony rozwój zainstalowanego rozwiązania w celu wyciągnięcia wniosków dotyczących potencjału optymalizacji centrum danych.

Doradztwo IT i rozwiązania systemowe

Skaluj swoje projekty centrów danych w wielu wymiarach. Jaka struktura i wielkość będą najbardziej odpowiednie? Małe, rozproszone centra danych typu edge, centra kontenerowe i wysokowydajne, „tradycyjne” centra core i korporacyjne, a może środowiska cloud, colocation lub hyperscale?

Jak zaprojektować system chłodzenia? Czy wybrać chłodzenie na poziomie szafy (rack), strefy (suite) czy całego pomieszczenia? Oparte na wodzie czy czynniku chłodniczym? W układzie pośrednim czy bezpośrednim?

Doradztwo IT i rozwiązania systemowe

Skalowanie projektów data center w wielu wymiarach. Jaka struktura i wielkość są tymi właściwymi? Małe, rozproszone centra danych typu Edge, centra kontenerowe i High Performance, „klasyczne” Core i firmowe centra danych czy centra typu Cloud, Colocation lub Hyperscale? A ponadto: jak rozwiązać chłodzenie? Jako klimatyzacja szaf, szeregów czy pomieszczeń, na bazie wody czy czynnika chłodniczego, pośrednia czy bezpośrednia?

Całościowa ocena wszystkich warunków ramowych i czynników oddziałujących pomaga uniknąć błędów w projektowaniu i opracować przyszłościowe rozwiązanie. Zespoły ekspertów w centrach kompetencyjnych IT Rittal dysponują rozległą wiedzą i wnoszą wieloletnie doświadczenie z wielu ważnych, międzynarodowych projektów IT. Nasi specjaliści udzielą Państwu wsparcia w zakresie wszystkich kwestii dotyczących koncepcji i szczegółowej realizacji centrów danych, kalkulacji TCO, bezpieczeństwa oraz planowania monitoringu i konserwacji.

Nasza oferta:

  • Menedżer projektu z certyfikatem IPMA
  • Projektowanie w Niemczech w oparciu o DIN EN 50600
  • Opracowywanie koncepcji przez akredytowanego projektanta z certyfikatem Tier Uptime Institute
  • Bezpieczeństwo i elastyczność dzięki wieloletniemu doświadczeniu i szerokiej ofercie produktów

Korzyści:

  • Profesjonalna obsługa wszystkich faz projektu IT
  • Dopasowana do potrzeb koncepcja systemu

z ABB, HPE, Siemens i Atos

Strategiczne sojusze z renomowanymi, międzynarodowymi liderami rynku pomagają nam wykorzystać efekty synergii w transferze wiedzy, dostępie do rynku i wsparciu dla klientów działających na całym świecie. Wspólnie z nimi możemy oferować kompletne rozwiązania IT i kompleksowe usługi – od dopasowanego sprzętu IT po bezpieczną, efektywną i skalowaną infrastrukturę. Na przykład Secure Edge Data Center (SEDC) posiada redundantne i bezpieczne zasilanie od ABB i innowacyjne rozwiązania i usługi IT do HPE. Rittal jest jednym ze światowych liderów oferujących infrastrukturę IT, współpracującym z IBM w zakresie planowania, budowy, użytkowania i serwisowania centrów danych. Wraz z firmą Siemens oferujemy rozwiązanie „Container as a Service” pozwalające na szybkie i bezpieczne zastosowanie rozwiązań IoT w dowolnej lokalizacji. Ścisła współpraca z partnerami handlowymi, jak resellerzy czy integratorzy systemów, ułatwia ponadto efektywne pod względem kosztów dostarczanie kompletnych, gotowych do użycia centrów danych.

Zalety kompetencji producenta

Nowoczesne systemy IT są podstawą działalności wielu przedsiębiorstw. Coraz większa ilość i kompleksowość danych sprawiają, że bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby cyfrowa infrastruktura była zawsze gotowa do pracy i działała niezawodnie. Aby to osiągnąć potrzebne są: dogłębna wiedza fachowa, krótkie czasy reakcji i możliwie jak najwyższa jakość usług partnera serwisowego. Dlatego warto zaufać sprawdzonemu serwisowi Rittal i korzystać z jego zalet:

Korzyści:

  • Kompleksowy nadzór – od opracowania koncepcji serwerowni po serwis i więcej
  • Niezawodne wsparcie dla systemów IT poprzez profesjonalny Lifecycle Management
  • Wysoce wykwalifikowani technicy serwisu i specjaliści w zakresie infrastruktury
  • Gruntowna wiedza i kompetencje całego zespołu
  • Automatyczne, oparte na technologii internetowej rozwiązania dla serwisu
  • Wysoka dostępność oryginalnych części zamiennych

Dowiedz się więcej

Lefdal Mine Datacenter (LMD)

Centrum danych LMD, zlokalizowane na zachodnim wybrzeżu Norwegii, wyznacza nowe standardy w branży. Pięciopoziomowy system tuneli o powierzchni 120 000 m² oferuje łączną moc na poziomie 200 MW. Obiekt jest zasilany wyłącznie energią odnawialną i chłodzony wodą z pobliskiego fiordu. W porównaniu do centrów danych w chmurze, np. w Niemczech, możliwe jest osiągnięcie oszczędności kosztów nawet do 40%.

Dodatkowym atutem jest bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Naturalna struktura skały zapewnia ochronę przed falami elektromagnetycznymi, a dostęp do obiektu możliwy jest wyłącznie przez dwa kontrolowane wejścia.

Lefdal Mine Datacenter to unikalna inwestycja na skalę światową, która odpowiada na rosnące zapotrzebowanie firm na elastyczne, bezpieczne i wydajne zasoby IT. Standaryzowane centra danych kontenerowe Rittal RiMatrix spełniają te wymagania, umożliwiając wdrożenie skalowalnej infrastruktury IT nawet w ciągu sześciu tygodni.

RiMatrix Data Center Configurator

Zaplanuj swoje centrum danych

Zaprojektuj własne, dopasowane do potrzeb centrum danych – szybko, łatwo i dokładnie tak, jak tego potrzebujesz! Stwórz swoją konfigurację w zaledwie kilka minut. Wypróbuj już teraz i zacznij działać!

Łatwe – intuicyjna obsługa, nawet bez specjalistycznej wiedzy

Racjonalne – technicznie poprawne i spójne konfiguracje

Szybkie – wszystkie dane dostępne w krótkim czasie

 

Sprawdź jakie to proste!

Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami – z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące naszego ekosystemu IT.

We empower IT

Projektowanie centrów danych dla każdego

Konfigurator RiMatrix Data Center sprawia, że projektowanie jest dziecinnie proste Koniec ze skomplikowanym projektowaniem! Nasz intuicyjny konfigurator RiMatrix Data Center sprawia, że projektowanie idealnego centrum danych...

Konfiguratory Rittal

RiPanel, RiPower, RiMatrix

Projektuj obudowy, szafy sterownicze, rozdzielnice, systemy ramion nośnych oraz infrastrukturę IT w intuicyjnych konfiguratorach online Rittal.