- Numer artykułu:
- HD 4000.075
- Wersja
- Nachylenie dachu 30° do przodu
- Korzyści
- Ochrona przed strumieniem wody i higieniczne przechowywanie gaśnic
- Oszczędność czasu i kosztów dzięki możliwości łatwego i efektywnego mycia
- Łatwe zdejmowanie gaśnicy jedną ręką dzięki uchwytowi typu T
- Zintegrowane drzwi przeszklone umożliwiają szybką kontrolę stanów
- Materiał
- Obudowa i drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Uchwyt i zamek: Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Okno wziernikowe: Poliwęglan
Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
- Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 μm
Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010)
- Zakres dostawy
- Obudowa zamknięta dookoła
Drzwi z oknem obserwacyjnym i założoną uszczelką
Możliwość przełożenia strony zawiasów
Uchwyt z 3-punktowym systemem zamknięcia
- Wymiary
- Szerokość: 390 mm
Wysokość z przodu: 840 mm
Wysokość z tyłu: 1.010 mm
Głębokość: 300 mm
- Widoczna powierzchnia
- Szerokość okna obserwacyjnego: 190 mm
Wysokość okna obserwacyjnego: 670 mm
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Stopień ochrony IP69K
- IP 59K
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 22 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177918948
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101