Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2020
Artykuł zastępowany przez:
1577000
Obudowy E-Box EB
Numer artykułu: EB 1577.500
Obudowa z drzwiami z blachy stalowej, z płytą montażową. Klasa ochrony IP 66. Z zawiasami 180°. Możliwość wymiany wkładki zamka, także na indywidualne systemy zamków.
- Numer artykułu:
- EB 1577.500
- Materiał
- Obudowa i drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
- Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami na zawiasy
Zawiasy 180°
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Płyta montażowa - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 400 mm
Głębokość: 155 mm - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 275 mm x 385 mm
- Grubość materiału obudowy
- 1,38 mm
- Grubość materiału drzwi
- 1,25 mm
- Grubość materiału płyty montażowej
- 2 mm
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm - Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 7,1 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177251809
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- EB Obudowa E-Box, SxWxG: 300x400x155, blacha stalowa, z płytą montażową, z drzwiami