Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2020
Artykuł zastępowany przez:
1612000
Obudowy typu Bus BG
Numer artykułu: BG 1559.510
Obudowa naścienna z blachy stalowej z drzwiami i szybą z poliwęglanu. Klasa ochrony IP 65. Istnieje możliwość przymocowania modułów magistral praktycznie wszystkich producentów.
- Numer artykułu:
- BG 1559.510
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa
Szyba obserwacyjna: Poliwęglan, 4 mm - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami
Okno wziernikowe w drzwiach
Płyta kołnierzowa w podłodze obudowy - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 65
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 200 mm
Głębokość: 125 mm - Grubość materiału obudowy
- 1,25 mm
- Grubość materiału drzwi
- 1,25 mm
- Pozycja zawiasów
- dół
- Liczba szyn nośnych o wysokości 10 mm
- 1
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa
Liczba zamknięć: 3 - Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 5,7 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177262010
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- BG Obudowa typu Bus BG, SxWxG: 600x200x125 mm, blacha stalowa, z płytą kołnierzową w podłodze i szynami nośnymi, Okno wziernikowe w drzwiach, na zawiasach w dolnej części