Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2020
Artykuł zastępowany przez:
1611000
Obudowy typu Bus BG
Numer artykułu: BG 1605.520
Obudowa naścienna z blachy stalowej z drzwiami i szybą z poliwęglanu. Klasa ochrony IP 65. Istnieje możliwość przymocowania modułów magistral praktycznie wszystkich producentów.
- Numer artykułu:
- BG 1605.520
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa
Szyba obserwacyjna: Poliwęglan, 4 mm - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami
Okno wziernikowe w drzwiach - Protection category NEMA
- NEMA 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 65
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 200 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 120 mm - Grubość materiału obudowy
- 1,25 mm
- Grubość materiału drzwi
- 1,25 mm
- Pozycja zawiasów
- prawy
- Liczba szyn nośnych o wysokości 10 mm
- 1
- Cut-outs (quantity x diameter)
- 2
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm - Wprowadzanie kabli (ilość x Ø)
- 2 x M12
M32 - Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 3,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177266841
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- BG Obudowa typu Bus BG, SxWxG: 200x300x120 mm, Blacha stalowa, otwory metryczne w podłodze i szynie nośnej, Okno wziernikowe w drzwiach, na zawiasach z prawej strony