Ten artykuł został wycofany od: 30 cze 2024
Artykuł zastępowany przez:
1586000
- Numer artykułu:
- BG 1559.010
- Materiał
- Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Pokrywa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Zawiasy 180°: cynkowy odlew ciśnieniowy - Powierzchnia
- Obudowa i pokrywa: szlif prosty, ziarno 240
Zawiasy 180°: chromowane - Zakres dostawy
- Obudowa z pokrywą
Zawiasy 180° (2 sztuki)
Szyna nośna TH 35/7,5
Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 200 mm
Głębokość: 123 mm - Grubość materiału obudowy
- 1,5 mm
- Grubość materiału drzwi
- 1,25 mm
- Design support rails
- przestawna przy listwie profilowanej
- Pozycja zawiasów
- dół
- Liczba szyn nośnych o wysokości 10 mm
- 1
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: Szybkozłącze wraz z tulejkami z tworzywa
Liczba zamknięć: 3 - Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 6 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177009950
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- BG Obudowa typu Bus, SxWxG: 600x200x123 mm, stal nierdzewna 1.4301, bez płyty montażowej, z pokrywą, z szyną nośną