- Numer artykułu:
- KX 1504.000
- Opis produktu
- Obudowy małogabarytowe KX, skrzynki zaciskowe KX bez kołnierza umożliwiają elastyczną zabudowę wnętrza przy wysokiej klasie ochrony.
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
- Powierzchnia
- Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z pokrywą
Zamek dźwigienkowy mini
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Type rating według UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 400 mm
Wysokość: 200 mm
Głębokość: 120 mm
- Grubość materiału pokrywy
- 1,25 mm
- Grubość materiału obudowy
- 1,25 mm
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 3,46 kg
- Numer taryfy celnej
- 84879090
- EAN
- 4028177816183
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
-
KX Skrzynka zaciskowa, SxWxG: 400x200x120 mm, blacha stalowa, bez płyty montażowej, z pokrywą, bez płyty kołnierzowej