- Numer artykułu:
- KX 1539.000
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie - Powierzchnia
- Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z pokrywą
Zamki dźwigienkowe mini
Płyty kołnierzowe z blachy stalowej z uszczelkami i zestawem montażowym - Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Type rating według UL 50E
- Type 1, 12
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 400 mm
Wysokość: 400 mm
Głębokość: 120 mm - Grubość materiału pokrywy
- 1,25 mm
- Grubość materiału obudowy
- 1,25 mm
- Płyty kołnierzowe
- : 1 + 1
: 1 + 1 - Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 6,28 kg
- Numer taryfy celnej
- 84879090
- EAN
- 4028177816442
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- KX Skrzynka zaciskowa, SxWxG: 400x400x120 mm, blacha stalowa, bez płyty montażowej, z pokrywą, Płyta kołnierzowa
Obudowy małogabarytowe KX Skrzynka zaciskowa KX z blachy stalowej, z płytą kołnierzową
Numer artykułu: KX 1539.000
Obudowy małogabarytowe KX, skrzynki zaciskowe KX z kołnierzem umożliwiają elastyczną zabudowę wnętrza oraz łatwe wprowadzanie okablowania przy optymalnym wykorzystaniu przestrzeni.