Obudowy małogabarytowe KX E-Box KX, blacha stalowa

Numer artykułu: KX 1554.000

Obudowy małogabarytowe KX, E-Box KX z blachy stalowej oferują wysoki komfort montażu oraz elastyczność przy wyborze systemów zamykania.

Numer artykułu:
KX 1554.000
Opis produktu
Obudowy małogabarytowe KX, E-Box KX z blachy stalowej oferują wysoki komfort montażu oraz elastyczność przy wyborze systemów zamykania.
Materiał
Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia
Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa z drzwiami
Płyta montażowa
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Zawiasy 180°
Protection category NEMA
NEMA 1, 3R, 4, 12
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Type rating według UL 50E
Type 1, 3R, 4, 12
Kod IK
IK08
Wymiary
Szerokość: 200 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 120 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
175 mm x 285 mm
Grubość materiału obudowy
1,25 mm
Grubość materiału drzwi
1,25 mm
Grubość materiału płyty montażowej
2 mm
Zamknięcie
Liczba zamknięć: 1
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Masa/opak.
3,63 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177816565
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
KX E-Box, SxWxG: 200x300x120 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, z drzwiami
Atesty
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certyfikaty
Klasa ochrony
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne