E-Box KX, blacha stalowa

Numer artykułu: KX 1576.000

Obudowy małogabarytowe KX, E-Box KX z blachy stalowej oferują wysoki komfort montażu oraz elastyczność przy wyborze systemów zamykania.

Numer artykułu:
KX 1576.000
Opis produktu
Obudowy małogabarytowe KX, E-Box KX z blachy stalowej oferują wysoki komfort montażu oraz elastyczność przy wyborze systemów zamykania.
Materiał
Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia
Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa z drzwiami
Płyta montażowa
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Zawiasy 180°
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Type rating według UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Typ 12
Kod IK
IK08
Wymiary
Szerokość: 380 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 155 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
365 mm x 275 mm
Grubość materiału obudowy
1,25 mm
Grubość materiału drzwi
1,25 mm
Grubość materiału płyty montażowej
2 mm
Zamknięcie
Liczba zamknięć: 1
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
6,6 kg
Masa brutto
6,635 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
24 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177816626
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
KX E-Box, SxWxG: 380x300x155 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, jednodrzwiowa z drzwiami
Atesty
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certyfikaty
Klasa ochrony
Objaśnienia
Deklaracja producent
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Dalsze informacje
Instrukcja obsługi
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
Karty produktów
Szczegóły techniczne