- Numer artykułu:
- KX 1613.000
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Pokrywa: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Szyba obserwacyjna: Poliwęglan, 4 mm - Powierzchnia
- Obudowa i pokrywa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z pokrywą na zawiasach
Szyba w pokrywie
Zamki dźwigienkowe mini - Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 65
- Type rating według UL 50E
- Type 1, 12
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 155 mm - Grubość materiału pokrywy
- 1,25 mm
- Grubość materiału obudowy
- 1,25 mm
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 8,84 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177816701
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- Obudowy typu Bus KX, SxWxG: 800x300x155 mm, blacha stalowa, z zamkniętą podłogą, z pokrywą na zawiasach i szybą
Obudowy małogabarytowe KX Obudowa typu Bus KX, blacha stalowa, z zamknięciem dźwigienkowym mini
Numer artykułu: KX 1613.000
Obudowa naścienna z blachy stalowej, z pokrywą i przezroczystą szybą. Klasa ochrony IP 65/ NEMA 12 Do instalowania modułów magistral i czujników praktycznie wszystkich producentów.