Obudowy sterownicze Kompakt AE

Numer artykułu: AE 1180.500

Obudowa z drzwiami z blachy stalowej, lakierowana, z płytą montażową i płytą kołnierzową w podłodze.

Uchwyt mocowania naściennego do AE

Blokada drzwi

Listwa chroniąca przed kurzem

Uchwyt mini Komfort do AE z zamkiem dźwigienkowym i zamknięciem VW E1

Numer artykułu:
AE 1180.500
Materiał
Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Powierzchnia
Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa z drzwiami na zawiasach, zamknięta dookoła
Płyta(y) kołnierzowa(e) w podłodze obudowy
Płyta montażowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Klasa ochrony NEMA
NEMA 4
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Kod IK
IK08
Wymiary
Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.000 mm
Głębokość: 300 mm
Grubość materiału drzwi
2 mm
Grubość materiału obudowy
1,5 mm
Grubość materiału płyty montażowej
3 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
739 mm x 955 mm
Ilość drzwi
1
Możliwość przełożenia strony zawiasów
Tak
Liczba zamknięć
2
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 2
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Płyta kołnierzowa
Wielkość: 5
Ilość: 1
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Waga netto
52,2 kg
Masa brutto
53,5 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177252424
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
AE Obudowa sterownicza Kompakt, SxWxG: 800x1000x300 mm, Blacha stalowa, z płytą montażową, pojedyncze drzwi, z dwoma zamkami dźwigienkowymi
Atesty
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK