Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2020
Artykuł zastępowany przez:
1350000
- Numer artykułu:
- AE 1350.500
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami na zawiasach, zamknięta dookoła
Płyta(y) kołnierzowa(e) w podłodze obudowy
Płyta montażowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm - Klasa ochrony NEMA
- NEMA 4
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 500 mm
Wysokość: 500 mm
Głębokość: 300 mm - Grubość materiału drzwi
- 1,75 mm
- Grubość materiału obudowy
- 1,5 mm
- Grubość materiału płyty montażowej
- 2,5 mm
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 449 mm x 470 mm
- Ilość drzwi
- 1
- Możliwość przełożenia strony zawiasów
- Tak
- Liczba zamknięć
- 2
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 2
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm - Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 4
Ilość: 1 - Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 19,6 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177252486
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- AE Obudowa sterownicza Kompakt, SxWxG: 500x500x300 mm, Blacha stalowa, z płytą montażową, pojedyncze drzwi, z dwoma zamkami dźwigienkowymi
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- Safety instructions
- White Paper
- Karty produktów
- Podręcznik techniczny systemu Rittal
- Szczegóły techniczne