Ten artykuł został wycofany od: 30 cze 2024
Please note that the enclosure platform and design have changed:
1587000
- Numer artykułu:
- AE 1002.600
- Materiał
- Obudowa: stal nierdzewna
Drzwi: stal nierdzewna, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 μm
Płyta montażowa: ocynkowana - Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami
Płyta montażowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm - Klasa ochrony NEMA
- NEMA 4X
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 200 mm
Wysokość: 300 mm
Głębokość: 155 mm - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 162 mm x 275 mm
- Ilość drzwi
- 1
- Liczba zamknięć
- 1
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Material lock: Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany - Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 4,1 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177000056
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- AE Obudowa sterownicza Kompakt, SxWxG: 200x300x155 mm, Stal nierdzewna 1.4301, z płytą montażową, pojedyncze drzwi, z jednym zamkiem dźwigienkowym