Ten artykuł został wycofany od: 30 cze 2024
Artykuł zastępowany przez:
1302000
- Numer artykułu:
- AE 1005.500
- Materiał
- Obudowa: stal nierdzewna
Drzwi: stal nierdzewna, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa
Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L) - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 μm
Płyta montażowa: ocynkowana - Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami
Płyta montażowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm - Klasa ochrony NEMA
- NEMA 4X
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 380 mm
Głębokość: 210 mm - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 275 mm x 334 mm
- Ilość drzwi
- 1
- Liczba zamknięć
- 1
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Material lock: Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L) - Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 8,4 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177421271
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- AE Obudowa sterownicza Kompakt, SxWxG: 300x380x210 mm, Stal nierdzewna 1.4404, z płytą montażową, pojedyncze drzwi, z jednym zamkiem dźwigienkowym