Obudowy sterownicze Kompakt AE Stal nierdzewna

Numer artykułu: AE 1012.600

Obudowa sterownicza Kompakt AE ze stali nierdzewnej z płytą montażową.

Szyna do zabudowy wewnętrznej for AE/WM

Uchwyt mocowania naściennego do KL, EB, BG, AE, obudów ściennych EL, górnych części TP i małogabarytowych rozdzielaczy światłowodowych

Kątownik mocowania ściennego do AX, KX, AX IT, AE, KL

Daszek ochronny do AE

Zamek dźwigienkowy HD

Zamek dźwigienkowy

Numer artykułu:
AE 1012.600
Materiał
Obudowa: stal nierdzewna
Drzwi: stal nierdzewna, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Powierzchnia
Obudowa i drzwi: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 μm
Płyta montażowa: ocynkowana
Zakres dostawy
Obudowa z drzwiami
Płyta montażowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
Klasa ochrony NEMA
NEMA 4X
Klasa ochrony IP wg EN 60 529
IP 66
Kod IK
IK08
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 760 mm
Głębokość: 210 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
549 mm x 730 mm
Ilość drzwi
1
Liczba zamknięć
2
Zamknięcie
Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 2
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Material lock: Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Opak.
1 szt.
Masa/opak.
30,2 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177000476
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
AE Obudowa sterownicza Kompakt, SxWxG: 600x760x210 mm, Stal nierdzewna 1.4301, z płytą montażową, pojedyncze drzwi, z dwoma zamkami dźwigienkowymi
Atesty
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
White Paper
Karty produktów
Szczegóły techniczne