Ten artykuł został wycofany od: 30 cze 2024
Artykuł zastępowany przez:
1019000
- Numer artykułu:
- AE 1019.600
- Materiał
- Obudowa: stal nierdzewna
Drzwi: stal nierdzewna, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 μm
Płyta montażowa: ocynkowana - Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami
Płyta montażowa
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
3-punktowy system zamknięcia - Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 1.000 mm
Wysokość: 1.200 mm
Głębokość: 300 mm - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 940 mm x 1.155 mm
- Ilość drzwi
- 2
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: 3-punktowy system zamknięcia
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm
Material lock: Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) - Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 76 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177000698
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- AE Obudowa sterownicza Kompakt, SxWxG: 1000x1200x300 mm, Stal nierdzewna 1.4301, z płytą montażową, podwójne drzwi, 3-punktowy system zamknięcia