Produkt wycofywany do: 30 sty 2020
Artykuł zastępowany przez:
1479000
Skrzynki sterownicze z tworzywa sztucznego KS
Numer artykułu: KS 1479.500
Obudowa ścienna z drzwiami ze wzmacnianego włóknami szklanymi, nienasyconego poliestru, z płytą montażową. Do wyboru z lub bez drzwi przeszklonych Klasa ochrony IP 56 lub IP 66. Bezstopniowa regulacji głębokości płyt montażowych dzięki kilku płaszczyznom montażowym w obudowie. Elastyczna zabudowa wewnętrzna drzwi dzięki wprasowanym w drzwi krzywkom do mocowania. Duża stabilność zapewniana przez tworzywo sztuczne wzmacniane włóknami szklanymi.
- Numer artykułu:
- KS 1479.500
- Wersja
- z oknem wziernikowym
- Materiał
- Obudowa i drzwi: wzmacniane włóknami szklanymi, nienasycony poliester GFK
Drzwi: uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa
Okno wziernikowe: szkło akrylowe, 3,0 mm z gumowym profilem zaciskowym na obwodzie - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: bez obróbki wtórnej, tworzywo sztuczne, farbowane
Płyta montażowa: ocynkowana - Kolor
- podobny do RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami na zawiasy, zamknięta dookoła, 3 mm z wkładką dwupiórkową
Płyta montażowa
Podwójne uszczelnienie przy górnej i dolnej krawędzi drzwi jako zintegrowana listwa ochrony przed deszczem
Zintegrowana prowadnica umożliwiająca swobodną regulację głębokości montażu płyty montażowej
Okno wziernikowe w drzwiach - Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 56
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.000 mm
Głębokość: 300 mm - Grubość materiału płyty montażowej
- 3 mm
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 717 mm x 950 mm
- Ilość drzwi
- 1
- Możliwość przełożenia strony zawiasów
- Tak
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: 3-punktowy system zamknięcia
Liczba zamknięć: 1
Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm - With viewing window
- Tak
- Wskazówka
- Długotrwałe oddziaływanie promieni UV (światło słoneczne), w połączeniu z wiatrem i deszczem, może być przyczyną optycznego uszkodzenia powierzchni. Nie wpływa to jednak ujemnie na ochronę zamontowanych elektrycznych komponentów. Jeśli szafy nie mogą być chronione przed oddziaływaniem promieni UV, zaleca się powlec je lakierem PUR. Dopuszczalna temperatura otoczenia -30 °C...+75 °C.
- Materiały podstawowe
- Tworzywo sztuczne
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 39,9 kg
- Numer taryfy celnej
- 94037000
- EAN
- 4028177526792
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- KS Skrzynka sterownicza z tworzywa sztucznego, SxWxG: 800x1000x300 mm, Nienasycony poliester wzmacniany włóknem szklanym, z płytą montażową, z drzwiami, z oknem wziernikowym