- Numer artykułu:
- SE 5841.600
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
Ściana tylna: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyty podłogi: blacha stalowa, 1,5 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm - Powierzchnia
- Obudowa, drzwi i ściana tylna: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa i płyta podłogi: ocynkowana - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa u góry i z boku zamknięta
Drzwi
W przypadku szaf jednodrzwiowych zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Płyta montażowa
Blachy podłogowe
Ściana tylna odkręcana
Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm
2 szyny montażowe 18 x 39 mm
Ściana tylna, jednoczęściowa - Wymiary
- Szerokość: 1.200 mm
Wysokość: 1.800 mm
Głębokość: 400 mm - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Type rating według UL 50E
- Typ 1, 2, 3, 3R, 12
- Kod IK
- IK10
- Ilość drzwi
- 2
- Zamknięcie
- Liczba zamknięć: 2
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 173 kg
- EAN
- 4028177959132
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
- VX SE Systemowa szafa pojedyncza, SxWxG: 1200x1800x400 mm, blacha stalowa, z płytą montażową, drzwi podwójne z przodu
Systemowa szafa pojedyncza VX SE
Numer artykułu: SE 5841.600
Pojedyncza szafa z blachy stalowej o stabilnym korpusie, z dwoma zintegrowanymi płaszczyznami montażowymi, przykręconą ścianą tylną i drzwiami. Stanowiące całość dach i boki z wyprofilowaną ramą. Pełna kompatybilność z systemem szeregowym VX25. Większa efektywność, ponieważ nie ma konieczności montowania ścian bocznych a duże szerokości szaf zastępują małe kombinacje szeregowe.