- Numer artykułu:
- KX 1550.000
- Opis produktu
- Obudowy małogabarytowe KX, E-Box KX z blachy stalowej oferują wysoki komfort montażu oraz elastyczność przy wyborze systemów zamykania.
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa
Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
- Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami
Płyta montażowa
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Zawiasy 180°
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Type rating według UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Kod IK
- IK08
- Wymiary
- Szerokość: 200 mm
Wysokość: 400 mm
Głębokość: 120 mm
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 175 mm x 385 mm
- Grubość materiału obudowy
- 1,25 mm
- Grubość materiału drzwi
- 1,25 mm
- Grubość materiału płyty montażowej
- 2 mm
- Zamknięcie
- Liczba zamknięć: 1
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 4,62 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177816527
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
-
KX E-Box, SxWxG: 200x400x120, blacha stalowa, z płytą montażową, z drzwiami