Drzwi / zamki

Warianty drzwi

Drzwi przeszklone i wentylowane pozwalają na szybką kontrolę wizualną zainstalowanych komponentów. Drzwi z blachy stalowej można zainstalować zamiast tylnej ściany, co umożliwi dostęp do zabudowy od przodu i od tyłu.

Warianty drzwi

Drzwi przeszklone do VX

W miejsce drzwi z blachy stalowej lub ściany tylnej.

Warianty drzwi

Części zamknięcia do VX

Do dodatkowego montażu drzwi obserwacyjnych lub drzwi z blachy stalowej w miejsce tylnej ściany.

Warianty drzwi

Drzwi z zamkiem i drzwi boczne do VX

Jeżeli np. do utrzymania dróg ewakuacyjnych stosuje się dwoje drzwi 400 mm zamiast jednych 800 mm. Możliwość montażu także zamiast tylnej ściany o szerokości 800 mm.

Warianty drzwi

Zabezpieczenie transportowe do drzwi VX

Do stabilizacji drzwi podczas transportu przy dodatkowym obciążeniu od 15 kg.

Warianty drzwi

Belka ochronna do VX, TS, VX SE

Zabezpieczają przed wpadnięciem operatora do otwartego korpusu szafy. Do szaf o szerokości 1200 mm, skracane lub dzielone dla innych wymiarów.

Warianty drzwi

Wspornik do belki ochronnej

Do montażu na profilu pionowym. Belka ochronna jest po prostu wkładana.