Do uniwersalnego mocowania profili C, nośnych lub szyn prowadzących kable (profil kątowy). Bocznie do uchwycenia szyn lub rolek kształtujących kable (Ø 20 mm). Punkty mocowania z gwintem M8.
Płyta montażu częściowego wraz z uchwytem płyt montażowych może być mocowana w pozycji cofniętej o 20 mm za ramę szafy, a także od zewnątrz do ramy. W przypadku serwisowania płytę...
Przeznaczone do stosowania w szafach i szynach z systemem otworów kwadratowych 12,5 x 10,5 mm, z odłamywanym elementem ułatwiającym wprowadzenie, z cynkowego odlewu ciśnieniowego.