Prowadnica kabli

Dławiki kablowe

Dławiki kablowe wykonane z poliamidu, mosiądzu i stali nierdzewnej, także w wersji EMC. Dławiki kablowe są dostępne z wysokim stopniem ochrony do IP 68 lub IP 69. Dla przemysłu spożywczego lub pomieszczeń sterylnych są dostępne dławiki kablowe w wersji spełniającej wymagania odnośnie higieny.

Dławiki kablowe

Dławiki kablowe z mosiądzu

Zintegrowane blachy zaciskowe zapewniają równomierne dokręcenie i zabezpieczenie naciągu okablowania.

Dławiki kablowe

Dławiki kablowe z poliamidu

Zintegrowane blachy zaciskowe zapewniają równomierne dokręcenie i zabezpieczenie naciągu okablowania.

Dławiki kablowe

Rama uszczelniająca do modułów uszczelniających

Do wstępnie konfekcjonowanych kabli i przewodów z wtykami. Do zabudowy na 16- i 24-biegunowych otworach wtykowych w płytach modułowych do ściany działowej i metalowych płytach kołnierzowych.

Dławiki kablowe

Złączka stopniowa Do grubości ścian od 1,5 do 4,5 mm

W celu wprowadzenia kabla wystarczy przyciąć stosownie do jego średnicy.