Technika rozbudowy 19" (482,6 mm)

Rozbudowa calowa

Szuflady na płaszczyźnie 19”, zaślepki, możliwości umieszczania niecalowych urządzeń i możliwości przymocowania do szyny profilowej 19” za pomocą nakrętek klatkowych lub innowacyjnych mocowań 19”

Rozbudowa calowa

Szyna ślizgowa VX do profilu adapterowego 19" z mocowaniem obustronnym

Montaż między przednim a tylnym profilem adapterowym 19" lub elementem adapterowym 19".

Rozbudowa calowa

Szyna ślizgowa VX do profilu adapterowego 19" z mocowaniem jednostronnym

Montaż na profilu adapterowym, 482,6 mm (19").

Rozbudowa calowa

Szyna ślizgowa do profilu adaptera TS, mocowanie jednostronne

Z jednostronnym mocowaniem na profilach adaptera, 482,6 mm (19").

Rozbudowa calowa

Szyna ślizgowa do profilu adaptera TS, mocowanie obustronne

Z obustronnym mocowaniem pomiędzy przednimi i tylnymi profilami adapterowymi, 482,6 mm (19"), lub elementami adapterowymi, 482,6 mm (19").

Rozbudowa calowa

Mocowanie 19", 1 U ze stykiem

Element mocujący do jednej płaszczyzny mocującej 482,6 mm (19")

Rozbudowa calowa

Śruby mocujące

Do elektronicznych podzespołów wsuwanych, podzespołów montażowych 482,6 mm (19") i płyt zaślepiających.