FlatBox

Numer artykułu: DK 7507.100

Obudowa w opakowaniu Flat-Pack. Optymalna dostępność i elastyczne możliwości zastosowania jako obudowa naścienna lub stojąca.

Szyna uziemienia do VX, VX SE, VX IT

Termostat Regulator temperatury wewnętrznej w szafie sterowniczej

Pokrywy do pól wentylatorów do FlatBox

Nóżki poziomujące do FlatBox, M10 x 20 mm

Szyny profilowe 19" (482.6 mm) do FlatBox

Mocowanie 19", 1 U ze stykiem

Panel rozrządowy z wieszakami stalowymi

Półka urządzeniowa wysuwna do VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Numer artykułu:
DK 7507.100
Wersja
z szynami profilowymi 19"
Opis produktu
Elastyczna możliwość zastosowania jako obudowę naścienną lub stojącą.
Korzyści
Montaż bez narzędzi
Rozbudowa systemu na otwartym korpusie 19"
Materiał
Blacha stalowa
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia
Pokrywane proszkowo
Kolor
RAL 7035
Zakres dostawy
Obudowa w opakowaniu Flat-Pack
1 element naścienny
2 wsporniki podstawowe
2 płyty, dachowa/podłogowa, z wycięciami do wprowadzania kabli, z listwami szczotkowymi
2 ściany boczne, zamykane
1 drzwi przeszklone, zamykane, wkładka bębenkowa 3524 E, zawiasy dowolnie wybierane
Elementy łączące do szybkiego montażu bez narzędzi
Zestaw uziemiający do systemowego uziemienia wszystkich części obudowy
Szyny profilowe 19"
Jednostki wysokości
6 U
Wymiary
Szerokość: 600 mm
Wysokość: 358 mm
Głębokość: 600 mm
Wysokość montażowa dla komponentów
6 U
Obciążalność
max. 300 N
Wskazówka
Maks. głębokość montażowa: głębokość - 58 mm do tylnej ściany
Maks. odległość płaszczyzn przy dwóch płaszczyznach 19": głębokość - 104 mm
Kąt otwarcia drzwi wynosi maks. 210°
Materiały podstawowe
Blacha stalowa
Opak.
1 szt.
Masa/opak.
24 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177551435
ETIM 8
EC002500
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Opis produktu
DK FlatBox, Obudowa naścienna lub stojąca w opakowaniu Flat-Pack, z szynami profilowymi 482,6 mm (19"), 6 U, SxWxG: 600x358x600 mm,
Objaśnienia
Deklaracja producent
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Karty produktów
Szczegóły techniczne