- Numer artykułu:
- DK 7507.220
- Wersja
- z ramą montażową 19"
- Opis produktu
- Elastyczna możliwość zastosowania jako obudowę naścienną lub stojącą.
- Korzyści
- Montaż bez narzędzi
- Rozbudowa systemu na otwartym korpusie 19"
- Materiał
- Blacha stalowa
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa w opakowaniu Flat-Pack
1 element naścienny
2 wsporniki podstawowe
2 płyty, dachowa/podłogowa, z wycięciami do wprowadzania kabli, z listwami szczotkowymi
2 ściany boczne, zamykane
1 drzwi przeszklone, zamykane, wkładka bębenkowa 3524 E, zawiasy dowolnie wybierane
Elementy łączące do szybkiego montażu bez narzędzi
Zestaw uziemiający do systemowego uziemienia wszystkich części obudowy
Rama montażowa 19"
- Jednostki wysokości
- 21 U
- Wymiary
- Szerokość: 700 mm
Wysokość: 1.025 mm
Głębokość: 700 mm
- Wysokość montażowa dla komponentów
- 21 U
- Obciążalność
- max. 750 N
- Wskazówka
- Maks. głębokość montażowa: głębokość - 58 mm do tylnej ściany
- Maks. odległość płaszczyzn przy dwóch płaszczyznach 19": głębokość - 104 mm
- Kąt otwarcia drzwi wynosi maks. 210°
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 53 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177551480
- ETIM 8
- EC002500
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Opis produktu
-
DK FlatBox, Obudowa naścienna lub stojąca w opakowaniu Flat-Pack, z ramą montażową 482,6 mm (19"), 21 U, SxWxG: 700x1025x700 mm,