- Numer artykułu:
- DK 7501.000
- Opis produktu
- Obudowa kompaktowa 19" do małych sieci.
- Korzyści
- Możliwe zastosowanie jako obudowa naścienna, podstołowa lub desktop
- Swobodny dostęp do instalacji wewnętrznej z trzech stron
- Pasywna wentylacja dzięki rowkom wentylacyjnym
- Ściana tylna przygotowana do montażu wentylatora
- Dowolnie dobierane zamknięcie drzwi
- Niezajmujące miejsca, boczne, pionowe mocowanie komponentów zabudowy 19"
- Materiał
- Blacha stalowa
Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z przeszklonymi drzwiami
Ściany boczne (1 x stała , 1 x nakładana) z rowkami wentylacyjnymi
Otwory do wprowadzania kabli w dachu i w podłodze
Ściana tylnanakładana z otworem do wprowadzania kabli i mocowaniem wentylatora
19" płaszczyzna mocowania, 5 U, pozioma z przodu i z tyłu, regulacja głębokości, odległość płaszczyzn 434 – 489 mm
Zamek bębenkowy 12321 w drzwiach, ścianie bocznej i tylnej
4 nóżki z tworzywa sztucznego, samoprzylepne
- Wymiary
- Szerokość: 300 mm
Wysokość: 540 mm
Głębokość: 600 mm
- Wysokość montażowa dla komponentów
- 5 U
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 17,04 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177625426
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Opis produktu
-
DK VerticalBox, obudowa kompaktowa 19" do małych sieci, z szczelinami wentylacyjnymi do wentylacji pasywnej, 5 U, SxWxG: 300x540x600 mm