- Numer artykułu:
- AX_IT 7646.400
- Opis produktu
- Obudowa naścienna IT na bazie szafki AX o wysokiej klasie ochrony, do zastosowań w środowisku przemysłowym.
- Korzyści
- Kompletnie zmontowana obudowa IT do natychmiastowego mocowania komponentów IT 19" dzięki szynom profilowym o regulowanej głębokości
- Spawana konstrukcja obudowy z zamkniętym korpusem gwarantuje maksymalną ochronę komponentów zabudowy do IP 66
- Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
- Maksymalna użyteczna objętość wnętrza przy ultrakompaktowej konstrukcji
- Indywidualna rozbudowa wnętrza
- Maksymalne wycięcie w podłodze szafy ze zoptymalizowanymi płytami kołnierzowymi powiększa przestrzeń do prowadzenia kabli nawet o 33 %
- Wygodne wprowadzanie kabli od dołu przez płytę kołnierzową ze zintegrowaną listwą szczotkową
- Zastosowania
- Obudowa IT o wysokiej klasie ochrony do zastosowań w środowisku przemysłowym
- Bezpieczna integracja IT bezpośrednio przy procesie produkcyjnym
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
zabudowa wewnętrzna: ocynkowana - Basic color
- RAL 7035
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Zmontowana wstępnie obudowa IT z zawiasowanymi drzwiami, zamknięta dookoła
Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm
Płyta kołnierzowa z listwą szczotkową
Szyna profilowa 19" przednia, z regulacją głębokości w siatce 25 mm, montowana do 4 szyn zabudowy wewnętrznej
Kątownik montażowy
Szyna profilowa C zamontowana na tylnej ścianie - Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 800 mm
Głębokość: 400 mm - Głębokość montażowa
- 316 mm
- Wysokość montażowa dla komponentów
- 15 U
- Pozycja zawiasów
- prawy, możliwość zmiany na lewą stronę
- Liczba zamknięć
- 2
- Możliwości montażu
- Wstępnie zmontowane kątowniki z szyną profilową C do mocowania kabli
- Kątownik montażowy do mocowania centralnej szyny uziemienia
- Kątownik montażowy do zainstalowania listwy zasilania 19"
- Wskazówka
- Wariant z dopuszczeniem UL dostępny na zapytanie
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: Zamek dźwigienkowy z wkładką dwupiórkową 3 mm
Liczba zamknięć: 2 - Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 10 (na żądanie do IP 66)
- Do IP 66 (odpowiednio do wybranej płyty kołnierzowej)
- Płyta kołnierzowa
- Wielkość: 7
Ilość: 1 - Liczba zamknięć
- 2
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 32,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177942424
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Opis produktu
- Obudowa naścienna AX IT z szynami profilowymi 19", z regulacją głębokości, 15 U, szer. x wys. x gł.: 600 x 800 x 400 mm, z wkładem szczotkowym
Obudowy naścienne AX IT z szynami profilowymi 19", z regulacją głębokości
Numer artykułu: AX_IT 7646.400
Obudowa naścienna IT o wysokiej klasie ochrony do zastosowań w środowisku przemysłowym. Z szynami profilowymi 19" o regulowanej głębokości i płytą kołnierzową z listwą szczotkową do wprowadzania kabli w podłodze obudowy. Stopień ochrony do IP 66 (odpowiednio do wybranej płyty kołnierzowej).