- Numer artykułu:
- TE 7000.850
- Korzyści
- Brak stelaża ramy
- Optymalna dostępność
- Łatwa instalacja dzięki możliwości rozkładania
- Materiał
- Blacha stalowa
Drzwi przeszklone: jednoszybowe szkło bezpieczne, 4 mm - Powierzchnia
- Rama montażowa: gruntowana zanurzeniowo
Części płaskie: lakierowane proszkowo - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Samonośna rama montażowa 482,6 mm (19"), z przodu i tyłu, z regulacją głębokości
Drzwi przeszklone przednie, łącznie z zawiasem 130°, uchwyt i zamek bębenkowy 3524 E
Drzwi blaszane tylne, łącznie z zawiasem 130°, zamek bębenkowy 3524 E
Ściany boczne, zamykane, włącznie z zamkiem bębenkowym 3524 E
Rama podłogowa otwarta z maksymalnym wykrojem (do alternatywnego wyposażenia w blachy modułowe)
Płyta dachowa, z listwą szczotkową do wprowadzania kabli i z ukrytym wycięciem dla opcjonalnego wentylatora.
Nóżki poziomujące M12, zakres poziomowania 40 mm
Sworzeń dystansujący, 20 mm, do podnoszenia blachy dachowej (w zestawie)
Cokoły Flex-Block, 100 mm, wentylowane
Sprawdzone uziemienie ramy, zamontowane według PN-EN 60 950
4 szyny profilowe C do mocowania kabli w głębokości szafy za pomocą wieszaków kablowych (dołączone)
10 kablowych wieszaków przelotowych, metalowych, 125 x 65mm (w dostawie luzem)
50 śrub z łbem okrągłym o gnieździe sześciokątnym M5, nakrętki klatkowe M5, przewodzące (dołączone) - Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.100 mm
Głębokość: 800 mm - Jednostki wysokości
- 42 U
- Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
- 495 mm
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 123,4 kg
- EAN
- 4028177461628
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x2000+100x800 mm, Pre-configured, With glazed door, with side panels
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi