- Numer artykułu:
- TE 7000.892
- Korzyści
- Brak stelaża ramy
- Optymalna dostępność
- Łatwa instalacja dzięki możliwości rozkładania
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Rama montażowa: gruntowana zanurzeniowo
Części płaskie: lakierowane proszkowo - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Samonośny stelaż montażowy 482,6 mm (19"), z przodu i tyłu, z regulacją głębokości
Drzwi blaszane wentylowane (wolna powierzchnia blachy perforowanej > 67 %), przednie z uchwytem, zawias 130°, zamek bębenkowy 3524 E
Drzwi blaszane wentylowane (wolna powierzchnia blachy perforowanej > 67%), tylne z zawiasem 130°, zamek bębenkowy 3524 E
Zestaw do łączenia szeregowego
Nóżki poziomujące, M10 (dołączone)
Płyta dachowa z listwą szczotkową do wprowadzania kabli oraz opcjonalnego montażu aktywnego zespołu wentylacyjnego.
Rama podłogi z maksymalnym wycięciem do dowolnego montażu blach modułowych zamkniętych, pasywnie wentylowana lub do wprowadzania kabli - Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.000 mm - Jednostki wysokości
- 42 U
- Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)
- 745 mm
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 96 kg
- EAN
- 4028177471771
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x2000x1000 mm, Vented, without side panels
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi