- Numer artykułu:
- HD 4000.072
- Opis produktu
- Na standardową klawiaturę, z otworem odpływowym wody.
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Zakres dostawy
- Wraz z elementami dystansowymi do obudowy
- Wymiary
- Szerokość: 573 mm
Głębokość: 250 mm - Pole styku
- Szerokość: 570 mm
Głębokość: 190 mm - Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177709713
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- HD Support for Keyboards, WD: 573x250 mm