- Numer artykułu:
- HD 4000.080
- Opis produktu
- Do ochrony przełączników lub wyświetlaczy.
- Korzyści
- Duże pole widzenia
- Bezszczelinowe połączenie okna z ramą
- Zawias zewnętrzny
- Z uchwytem do łatwego otwierania bez klucza
- Materiał
- Rama: Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
Szyba: Poliwęglan
- Zakres dostawy
- Wraz z 2 zawiasami
Wraz z uchwytem
Wraz z zestawem montażowym
- Widoczna powierzchnia
- Szerokość okna obserwacyjnego: 410 mm
Wysokość okna obserwacyjnego: 320 mm
- Wymiary
- Szerokość: 518 mm
Wysokość: 436 mm
Głębokość: 23 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: Kompaktowe obudowy sterownicze HD
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Możliwości montażu
- Do zabudowy na powierzchniach
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 3,94 kg
- Numer taryfy celnej
- 39252000
- EAN
- 4028177697041
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27181002
- Opis produktu
-
HD okno obserwacyjne, z uchwytem, SxW: 518x436 mm, stal nierdzewna, 1.4301