- Numer artykułu:
- HD 1674.600
- Wersja
- Nachylenie obudowy 3° do przodu
- Materiał
- Obudowa i pokrywa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm
Wspornik narożny: blacha stalowa, ocynkowana, 2,0 mm
Śruba zamykająca: stal nierdzewna
Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
- Powierzchnia
- Obudowa i pokrywa: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni < 0,8 µm
Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010)
- Zakres dostawy
- Obudowa zamknięta dookoła
Pokrywa
Kątownik montażowy (zamontowany wstępnie)
Uszczelka i śruba zamykająca (dołączone)
- Wymiary
- Szerokość z przodu: 300 mm
Szerokość (tył): 327 mm
Wysokość z przodu: 200 mm
Wysokość z tyłu: 227 mm
Głębokość: 120 mm
- Kod IK
- IK08
- Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Type rating według UL 50E
- Typ 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 4 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177639768
- ETIM 7.0
- EC002713
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
-
Skrzynka zaciskowa HD, SxWxG: 300x200x120 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z pokrywą i uszczelką silikonową