Hygienic Design Kompaktowa szafa sterownicza HD, jednodrzwiowa

Numer artykułu: HD 1307.600

Obudowa dopasowana do wymogów przemysłu spożywczego. Dach obudowy jest pochylony do przodu pod kątem 30°. Łatwe odróżnianie uszczelki od artykułów spożywczych dzięki jej niebieskiemu zabarwieniu

Numer artykułu:
HD 1307.600
Wersja
Nachylenie dachu 30° do przodu
Product modification
Jednodrzwiowa obudowa sterownicza Kompakt HD od czerwca 2020 otrzymuje nową płytę montażową obudowy sterowniczej Kompakt AX.
Materiał
Obudowa i drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Płyta montażowa: blacha stalowa
Wkładka zamka HD: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
Powierzchnia
Obudowa i drzwi: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 μm
Płyta montażowa: ocynkowana
Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010)
Zakres dostawy
Obudowa zamknięta dookoła
Drzwi z wetkniętą uszczelką
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Płyta montażowa
Wymiary
Szerokość: 510 mm
Wysokość z przodu: 550 mm
Wysokość z tyłu: 669 mm
Głębokość: 210 mm
Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
450 mm x 475 mm
Kąt otwarcia drzwi
125°
Liczba zamknięć
2
Kod IK
IK08
Materiały podstawowe
Stal nierdzewna
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Type rating według UL 50E
Typ 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
Opak.
1 szt.
Masa/opak.
20,3 kg
Numer taryfy celnej
94032080
EAN
4028177567627
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Opis produktu
HD Obudowa sterownicza kompaktowa, SxWxG: 510x550(H1)x669(H2)x210 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, z drzwiami na zawiasach i uszczelką silikonową
Atesty
UL + C-UL (listed)
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
Safety instructions
White Paper
Karty produktów
Podręcznik techniczny systemu Rittal
Szczegóły techniczne