- Numer artykułu:
- HD 4000.685
- Materiał
- Obudowa i drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Wkładka zamka HD: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
Płyta montażowa: blacha stalowa
- Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 μm
Płyta montażowa: ocynkowana
Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010)
- Zakres dostawy
- Rama szafy z przyspawaną płytą podłogową i tylnej ściany
Drzwi z wetkniętą uszczelką
W przypadku szaf jednodrzwiowych zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Płyta montażowa
- Opcje
- Podstawa Hygienic Design z niwelacją
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.800 mm
Głębokość: 500 mm
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 499 mm x 1.696 mm
- Kąt otwarcia drzwi
- 125°
- Kod IK
- IK08
- Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Type rating według UL 50E
- Type 1, 3R, 4X, 12
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 89 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177693586
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101