- Numer artykułu:
- HD 4000.062
- Wersja
- Nachylenie dachu 30° do przodu
- Korzyści
- Nachylenie dachu 30° do przodu
- Płyta montażowa do monitora do 24” z regulacją wysokości
- Uchwyt do TFT w wersji stołowej do monitorów maks. 24"
- Materiał
- Obudowa i drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Wkładka zamka HD: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
Okno wziernikowe: Poliwęglan
Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
Szyba: Poliwęglan - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 μm
Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010) - Zakres dostawy
- Obudowa zamknięta dookoła
Drzwi z oknem obserwacyjnym i założoną uszczelką
Zawiasy z prawej strony
Uchwyt do monitorów z mocowaniem VESA 75/100 - Opcje
- bez szyby
Płyta montażowa zamiast płytki montażowej
Wycięcie pod Touch-Panel zamiast szyby
Podstawa klawiatury HD - Wymiary
- Szerokość: 810 mm
Wysokość z przodu: 692 mm
Wysokość z tyłu: 848 mm
Głębokość: 266 mm - Widoczna powierzchnia
- Szerokość okna obserwacyjnego: 535 mm
Wysokość okna obserwacyjnego: 325 mm - Grubość materiału obudowy
- 1,5 mm
- Grubość materiału drzwi
- 2 mm
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kod IK
- IK08
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 33,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177709539
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
Hygienic Design Obudowy obsługi HD
Numer artykułu: HD 4000.062
Monitory, PC i inne komponenty z wyświetlaczem są skutecznie chronione zgodnie z wymogami higieny w obudowie obsługi. Nachylony do przodu o 30° dach zapobiega pozostawaniu przedmiotów i pozwala na szybki odpływ cieczy.