- Numer artykułu:
- SK 3215.700
- Opis produktu
- Wymiennik ciepła powietrze/woda do wrażliwych pod względem higieny obszarów produkcyjnych w przemyśle spożywczym – optymalne uzupełnienie programu Rittal Hygienic Design. Przyjazna w czyszczeniu konstrukcja redukuje ryzyko kontaminacji i gwarantuje bezpieczeństwo artykułów spożywczych.
- Korzyści
- Łatwa w czyszczeniu i higieniczna konstrukcja
- Nachylony do przodu o 30° dach zapobiega pozostawaniu przedmiotów i pozwala na szybki odpływ cieczy
- Przylegająca dookoła, wymienna uszczelka silikonowa uniemożliwia osadzanie się brudu między obudową a wymiennikiem ciepła powietrze/woda.
- Materiał
- Obudowa: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Powierzchnia
- Obudowa: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni < 0,8 μm
- Zakres dostawy
- Gotowe do podłączenia
Szablon nawierceń
Materiał uszczelniający i montażowy - Całkowita moc chłodnicza
- L 35 W 10 przy 200 l/h: 1 kW
L 35 W 10 przy 400 l/h: 1,2 kW - Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 77 W
Przy 60 Hz: 104 W - Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 0,38 A
Przy 60 Hz: 0,47 A - Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Czas pracy
- 100 %
- Czynnik chłodniczy
- Woda technologiczna schładzana (specyfikacja - patrz internet)
- Temperatura doprowadzanej wody
- 1 °C...30 °C
- Przyłącza wody
- G ⅜" gw.zewn.
- Regulacja temperatury
- Zawór magnetyczny sterowany termostatem
- Monitorowanie temperatury
- Wbudowany termostat, ze stykiem przełącznym, moc załączalna 16 A, zakres ustawień +20 °C ... +60 °C (ustawienie fabryczne + 35 °C)
- Zakres temperatury pracy
- 1 °C...70 °C
- Wskazówka
- Osiągnięcie stopnia ochrony IP 66/69 wg IEC 60 529 wymaga całkowitego uniemożliwienia wnikania powietrza poprzez odpływ kondensatu.
- Wymiary
- Szerokość: 215 mm
Wysokość: 982 mm
Głębokość: 100 mm - Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 4 A
- Zakres ustawień
- 20 °C...60 °C
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 56/59
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 14 kg
- Numer taryfy celnej
- 84195080
- EAN
- 4028177806405
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Opis produktu
- SK Wymiennik ciepła powietrze/woda, do zabudowy naściennej, HD, 1,2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Zawór elektromagnetyczny sterowany termostatem, SxWxG: 215 x 982 x 100 mm
Wymienniki ciepła powietrze/woda zabudowa naścienna HD
Numer artykułu: SK 3215.700
Wymiennik ciepła powietrze/woda do wrażliwych pod względem higieny obszarów produkcyjnych w przemyśle spożywczym – optymalne uzupełnienie programu Rittal Hygienic Design. Przyjazna w czyszczeniu konstrukcja redukuje ryzyko kontaminacji i gwarantuje bezpieczeństwo artykułów spożywczych.