- Numer artykułu:
- HD 4000.064
- Wersja
- Nachylenie obudowy 3° do przodu
- Korzyści
- Do higienicznego i bezpiecznego ustawiania drukarek w produkcji
- Możliwość łączenia z obudową obsługi HD w celu zmontowania kompletnej szafy PC
- Półka urządzeniowa wysuwna umożliwia szybki dostęp do drukarki, np. w celu wymiany etykiet
- Materiał
- Obudowa i drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Wkładka zamka HD: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
Półka urządzeniowa: blacha stalowa, lakierowana
- Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 μm
Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010)
- Zakres dostawy
- Obudowa zamknięta dookoła
Drzwi z wetkniętą uszczelką
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Półka urządzeniowa
- Opcje
- Bez szyn bocznych
Bez półki urządzeniowej
Z płytą montażową
Podstawa Hygienic Design z niwelacją
- Wymiary
- Szerokość: 810 mm
Wysokość z przodu: 863 mm
Wysokość z tyłu: 888 mm
Głębokość: 496 mm
- Grubość materiału obudowy
- 1,5 mm
- Grubość materiału drzwi
- 2 mm
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 66
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 54,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177709522
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101