- Numer artykułu:
- CS 9791.045
- Opis produktu
- Obudowy outdoor do mocowania na ścianie lub maszcie. Koncepcja obudowy w obudowie, obudowa zewnętrzna z wycięciem na dole i wytłoczeniami do przewietrzania na ścianie tylnej i bocznych.
- Materiał
- Obudowa i płyta montażowa: aluminium AIMg3
Drzwi obudowy wewnętrznej: Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Powierzchnia
- Obudowa: pokrywana proszkowo, odporna na UV, czysty poliester
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa zewnętrzna Outdoor o podwójnych ścianach kompletnie zmontowana
Obudowa wewnętrzna z płytą montażową, płytą kołnierzową i zamknięciem
Kątownik montażowy do regulatora temperatury wewnętrznej lub higrostatu w szafie sterowniczej
Obudowa zewnętrzna z pokrywą ozdobną i zamkiem bębenkowym 3524 E
2 szyny profilowe C na tylnej ścianie
2 zamki
- Wymiary
- Szerokość: 630 mm
Wysokość: 780 mm
Głębokość: 380 mm
- Wymiary prześwitu
- Szerokość prześwitu: 560 mm
Wysokość prześwitu: 560 mm
Głębokość prześwitu: 308 mm
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 550 mm x 550 mm
- Obudowa wewnętrzna
- Szerokość: 580 mm
Wysokość: 580 mm
Głębokość: 333 mm
- Zamknięcie
- Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym
Liczba zamknięć: 2
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Wskazówka
- Termin dostawy do uzgodnienia
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 21 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177193727
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
-
Obudowa naścienna CS, SxWxG: 630x780x380 mm, Aluminium, z płytą montażową, Koncepcja obudowy w obudowie