- Numer artykułu:
- CS 9783.610
- Opis produktu
- Obudowa outdoor z cokołem transportowym 100 mm i wystającym z wszystkich stron daszkiem przeciwdeszczowym.
- Materiał
- Aluminium AlMg3
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
Odporny na UV czysty poliester
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Jednościenna obudowa zewnętrzna Outdoor, kompletnie zmontowana
Obudowa podstawowa z płytą podłogi, trzyczęściowa
Otworowanie systemowe 25 mm w dachu, podłodze, z przodu i w głębokości obudowy
Drzwi przednie z blokadą, uchwyt dźwigni przechylnej i wkładka półcylindryczna, zamknięcie BJ20027
Cokół transportowy z przykręcanymi osłonami z przodu i z tyłu
Dach przeciwdeszczowy
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.200 mm
Głębokość: 500 mm
- Wymiary
- Wysokość całkowita: 1.355 mm
Szerokość dachu przeciwdeszczowego: 850 mm
Wysokość dachu przeciwdeszczowego: 55 mm
Głębokość dachu przeciwdeszczowego: 550 mm
Szerokość prześwitu: 712 mm
Wysokość prześwitu: 1.112 mm
Głębokość prześwitu: 449 mm
Wysokość cokołu: 100 mm
- Ilość drzwi
- 1
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 3R
- Kod IK
- IK10
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 49,5 kg
- EAN
- 4028177569171
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
-
Obudowy CS New Basic, SxWxG: 800x1200x500 mm, Aluminium, z cokołem transportowym 100 mm i daszkiem przeciwdeszczowym, drzwi pojedyncze z przodu