- Numer artykułu:
- CS 9868.550
- Wersja
- Z wycięciem dla klimatyzatora outdoor 1,5 kW
- Opis produktu
- Obudowa outdoor z cokołem transportowym 100 mm i wystającym z wszystkich stron daszkiem przeciwdeszczowym. Ściany boczne, ściana tylna i drzwi podwójne kompletnie na zewnątrz, dostępna jest kompletna rama TS 8 do rozbudowy wewnętrznej.
- Materiał
- Rama obudowy: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Elementy płaskie i osłony cokołu: aluminium, AlMg3
Daszek przeciwdeszczowy: aluminium
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
Odporny na UV czysty poliester
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa zewnętrzna Outdoor o podwójnych ścianach kompletnie zmontowana
Rama TS 8 z otworem systemowym 25 mm w ramach dachowych i podłogowych oraz z profilami pionowymi z 2 poziomami mocowania
Drzwi przednie z zawiasami, uchwyt dźwigni przechylnej i wkładka półcylindryczna, zamknięcie BJ20027
Ściany boczne lewe i prawe
Ściana tylna
Dach przeciwdeszczowy
Cokół z przykręcanymi płytami kołnierzowymi i przykręcanymi osłonami z przodu i z tyłu
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 1.600 mm
Głębokość: 800 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Kod IK
- IK10
- Wskazówka
- Wszystkie elementy płaskie podwójne i uziemione (ściana zewnętrzna na ścianie wewnętrznej)
- CS Toptec jest bazą do rozwiązań projektowych do zastosowań na zewnętrz budynków. Można je sprawdzić pod następującymi numerami katalogowymi: do ustawienia wolnostojącego: 9774.099, do szeregowania: 9774.005
- Uwaga dot. nr kat.
- Do zamknięcia wycięcia potrzebny jest klimatyzator lub blacha adaptera
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 112 kg
- EAN
- 4028177962712
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
-
CS Szafa TopTec SxWxG: 800x1600x800 mm z wycięciem dla klimatyzatora outdoor 1,5 kW