- Numer artykułu:
- CS 9774.099
- Wersja
- do ustawienia wolnostojącego
- Opis produktu
- Ten produkt jest stosowany w projektach dotyczących infrastruktury i telekomunikacji. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt
- Korzyści
- Rama TS 8 – jednakowa platforma do zastosowań zewnętrznych jak w szafach stojących IE lub IT
- Dach chroniący przed czynnikami atmosferycznymi – z występem ze wszystkich stron
- Efekt komina podwójnej ściany – zredukowanie wpływu nasłonecznienia
- Zaleta w montażu – szybsza rozbudowa dzięki otwartej konstrukcji ramy, naturalnie także w wariantach szeregowych
- Materiał
- Rama podstawowa: Stal nierdzewna
Części płaskie: aluminium
Daszek przeciwdeszczowy: aluminium
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
Odporny na UV czysty poliester
- Zakres dostawy
- Obudowa zewnętrzna Outdoor o podwójnych ścianach kompletnie zmontowana
Rama TS 8 z otworem systemowym 25 mm w ramach dachowych i podłogowych oraz z profilami pionowymi z 2 poziomami mocowania
- Opcje
- Opcje do wyboru w zależności od projektu
Wymiary
Drzwi boczne
Drzwi tylne
Klimatyzacja
- Wskazówka
- Termin dostawy do uzgodnienia
- Materiały podstawowe
- Aluminium
- Opak.
- 1 szt.
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180101