Ten artykuł został wycofany od: 31 maj 2024
Pulpity uniwersalne TP
Numer artykułu: TP 2694.500
Pulpity uniwersalne TP, duża stabilność i stopień ochrony IP 55 dzięki korpusowi wykonanemu prawie z jednej części. Elastyczny układ konstrukcji przedniej, do wyboru z szufladami lub z występem pulpitu. Łatwa dostępność dzięki oddzielnym drzwiom. Wymienna wkładka zamka
- Numer artykułu:
- TP 2694.500
- Wersja
- Z krótkimi drzwiami przednimi
- Product modification
- Pulpit uniwersalny otrzymuje nową płytę montażową systemu szaf szeregowych VX25.
- Materiał
- Obudowa, płyty podłogi: Blacha stalowa 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm
Płyta montażowa: blacha stalowa, 3,0 mm - Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa i płyta podłogi: ocynkowana - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa z drzwiami
Płyta montażowa
Blachy podłogowe - Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 1.300 mm - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 499 mm x 1.196 mm
- Depth (top)
- 417,5 mm
- Depth (bottom)
- 500 mm
- Kod IK
- IK08
- Wskazówka
- Do pulpitu uniwersalnego z niskimi drzwiami przednimi: do utrzymania klasy ochrony należy zamontować występ pulpitu.
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 77 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177031487
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis produktu
- TP Pulpit uniwersalny, SxWxG: 600x1300x500 mm, blacha stalowa, Z niskimi drzwiami przednimi