Ten artykuł został wycofany od: 31 mar 2022
Artykuł zastępowany przez:
6900700
- Numer artykułu:
- IW 6900.000
- Wersja
- Drzwi ozdobne, ściana tylna przykręcona od środka
- Materiał
- Obudowa, drzwi ozdobne, ściana tylna: blacha stalowa
- Powierzchnia
- Obudowa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- Obudowa: RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa ze ścianami bocznymi przykręconymi od wewnątrz, płyta podłogi z płytą kołnierzową i nóżkami poziomującymi
Drzwi ozdobne, ściana tylna przykręcona od środka - Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 900 mm
Głębokość: 600 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 12
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 54,9 kg
- EAN
- 4028177290037
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Opis produktu
- IW Industrial Workstation, Obudowa, SxWxG: 600x900x600 mm, drzwi „design” z przodu, Ściana tylna
- Objaśnienia
- Deklaracja zgodności