- Numer artykułu:
- IW 6902.100
- Materiał
- Płyta robocza: Płyta wiórowa (obustronnie laminowana tworzywem sztucznym (okleina))
- Kolor
- Okleina płyty roboczej: RAL 7015
- Wymiary
- Szerokość: 1.000 mm
Wysokość: 38 mm
Głębokość: 895 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 24 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177289772
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Opis produktu
- IW Industrial Workstation, Płyta robocza, SxG: 1000x895 mm