Ten artykuł został wycofany od: 31 sty 2021
Artykuł zastępowany przez:
6705600
- Numer artykułu:
- TP 6705.500
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
Drzwi i pokrywa pulpitu: blacha stalowa 2,0 mm, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
Płyta montażowa: blacha stalowa, 2,5 mm - Powierzchnia
- gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
Płyta montażowa: ocynkowana - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa, u góry otwarta
Drzwi, przednie i tylne
Płyta montażowa o regulowanej głębokości
Otwarta podłoga do indywidualnego wprowadzenia kabli - Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 699 mm x 571 mm
- Ilość drzwi
- 1
- Kod IK
- IK08
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 675 mm
Głębokość: 500 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55 przy wyborze odpowiedniej płyty podłogi
- Protection category NEMA
- NEMA 12 przy wyborze odpowiedniej płyty podłogi lub zamykającej
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 50 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177554122
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis produktu
- TP System TopPult, podpora stojąca, SxWxG: 800x675x500 mm, blacha stalowa
- Atesty
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentacja
- Dalsze informacje
- Instrukcja obsługi