- Numer artykułu:
- TP 6713.500
- Materiał
- Obudowa: blacha stalowa 1,5 mm
Drzwi i pokrywa pulpitu: blacha stalowa 2,0 mm, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie
- Powierzchnia
- gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa
Pokrywa tylna zawiasowana, 2 blokady z automatycznym zamknięciem. Odryglowanie z lewej strony automatycznie, z prawej ręcznie
Otwór do przeprowadzenia kabli w dnie obudowy
- Kod IK
- IK08
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Wymiary
- Szerokość: 1.600 mm
Wysokość: 240 mm
Głębokość: 732 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 59 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177554214
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis produktu
-
System TopPult TP, środkowa część pulpitu do zabudowy 2-częściowej, SxG 1600x732 mm, blacha stalowa